メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea safetyは自動ロックシステムであり、B10用止まり穴フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を備えており、安定した操舵性能を提供します。車輪は直径100mmのポリウレタン樹脂製トレッドを採用し、ポリアミド製ボディに精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。製品の全体高さは100mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、医療環境での安全な使用を保証します。本製品は麻酔カート、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ特別ニーズ対応機器、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、多様な医療機器および医療施設用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
S4材質番号
990771682
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.41 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
41 mm
旋回径
176 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、スチーム旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と回転性能を確保しています。ホイールは直径100mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな走行を実現しています。本製品の全体高さは100mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で100kgの性能を有しており、安定した運用が可能です。本キャスターは麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い用途に対応する多機能なソリューションです。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg