センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360080
商品番号:
5946USC150R36-34XS S30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療現場における安定した搬送と確実な固定を目的として設計された製品です。本製品は、各構成要素が相互に連携することで、院内での移動時の操作性と停止時の安定性を両立しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療現場における安定した搬送と確実な固定を目的として設計された製品です。本製品は、各構成要素が相互に連携することで、院内での移動時の操作性と停止時の安定性を両立しています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングは精密ボールベアリングによる自在機構を備え、材質はポリアミドです。旋回動作が滑らかで、方向転換時の抵抗を抑えるとともに、軽量かつ耐久性の高い構造を実現しています。ハウジングの形状は、ホイールとの組み合わせにおいて十分な剛性を確保し、荷重を安定して支持する設計となっています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリング、ステンレスの軸受構造を採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型、導電性を有し、床面との接触による静電気の蓄積を抑制します。ボディ材はポリアミドです。全高は155mmであり、設置スペースや機器との干渉を事前に確認する際の基準としてご利用ください。全高155mmは、ベッドやストレッチャーの下部クリアランスを検討する際の重要な寸法であり、設置前に必ず確認してください。荷重仕様として、静荷重は300kg、動荷重は4km/hの速度で150kg、3km/hの速度で150kgです。これらの静荷重と動荷重の値は、キャスターの設計条件を示すものであり、定格内での使用が製品の性能と安全性を保証します。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器です。以上の仕様により、本製品は医療機関および介護施設における多様な機器の移動に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター