メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された医療・福祉向けキャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、ストレッチャー、人工呼吸器など、多様な医療用途に適しています。取付部(フィッティング)には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版が採用されており、限られたスペースの機器や既存フレームへの組み込みに対応します。病院用ベッドメーカーの設計においては、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、液体や洗浄剤の侵入を防ぐことで衛生管理を確実にします。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、材質はポリアミドで構成されています。この旋回構造により、方向転換時の動きが滑らかに保たれ、搬送時の操作性を高めます。ホイールの直径は150mmで、精密ボールベアリングとステンレスを組み合わせた軸受構造を備えています。踏面にはポリウレタン、樹脂成型、導電性の材料が使用されており、衝撃吸収と床面との安定した接地に寄与するとともに、静電気の蓄積を抑制する設計となっています。ホイール本体はポリアミドで製造されており、軽量性と機械的強度のバランスを考慮した材料選定です。全体高は155mmであり、ベッドや機器の下部クリアランス計画時に考慮が必要です。静荷重は300kgであり、動荷重は速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgの条件で定格されています。各構成部品は、医療現場における頻繁な移動、洗浄、消毒に対応する前提で配置されており、運用時の信頼性を確保します。設計にあたっては、使用環境における荷重条件と速度条件を照合し、安全係数を含めた選定を行うことが推奨されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.12 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
42 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
122.5 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療現場における安定した搬送と確実な固定を目的として設計された製品です。本製品は、各構成要素が相互に連携することで、院内での移動時の操作性と停止時の安定性を両立しています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングは精密ボールベアリングによる自在機構を備え、材質はポリアミドです。旋回動作が滑らかで、方向転換時の抵抗を抑えるとともに、軽量かつ耐久性の高い構造を実現しています。ハウジングの形状は、ホイールとの組み合わせにおいて十分な剛性を確保し、荷重を安定して支持する設計となっています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリング、ステンレスの軸受構造を採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型、導電性を有し、床面との接触による静電気の蓄積を抑制します。ボディ材はポリアミドです。全高は155mmであり、設置スペースや機器との干渉を事前に確認する際の基準としてご利用ください。全高155mmは、ベッドやストレッチャーの下部クリアランスを検討する際の重要な寸法であり、設置前に必ず確認してください。荷重仕様として、静荷重は300kg、動荷重は4km/hの速度で150kg、3km/hの速度で150kgです。これらの静荷重と動荷重の値は、キャスターの設計条件を示すものであり、定格内での使用が製品の性能と安全性を保証します。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器です。以上の仕様により、本製品は医療機関および介護施設における多様な機器の移動に適しています。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg