メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea clinic loadは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製のボディに、ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は155mmで、動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を持ちます。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
S4材質番号
990038181
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
600 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.62 kg
製品名
Linea clinic load
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
46 mm
旋回径
245 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
122.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
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
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

Linea clinic loadは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分はポリウレタン、樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は155mmです。動荷重は時速3km/hで200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有します。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されたキャスターです。

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg