方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Levina
注文番号:
990061720
EAN:
4031582358704
商品番号:
5371PJP100P51 7001/6032
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina は方向ロック付き旋回キャスターであり、病院、介護施設、産業用途など多様な環境で使用される移動機器向けに設計された製品です。取付部には長方形プレート形式を採用しており、機器本体や架台への取り付けを想定した構造となっています。ハウジングはポリアミ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Levina は方向ロック付き旋回キャスターであり、病院、介護施設、産業用途など多様な環境で使用される移動機器向けに設計された製品です。取付部には長方形プレート形式を採用しており、機器本体や架台への取り付けを想定した構造となっています。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを備えることにより、方向転換時の動きを支える構成となっています。ホイールは直径100 mmの車輪で、接地面となるトレッドには熱可塑性ゴムを、ホイールのボディにはポリプロピレンを使用しています。車輪の軸受には精密ボールベアリングを採用しており、回転の安定性を重視した構造です。製品全体の高さは141 mmで、設置スペースを検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は200 kg、速度3 km/h における動荷重は100 kgです。静荷重は停止状態で支持可能な最大荷重を、動荷重は移動中に許容される荷重をそれぞれ示しており、設計時にはこれらの値を超えない範囲で使用する必要があります。本製品の主な適用例は、麻酔カート、C アーム、CT スキャナー、MRI、X 線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、投薬カート、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネット、店舗用什器とディスプレイ、介護施設・高齢者ホームです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
ねじれ防止金具
方向ロック付きキャスターのねじれ防止保護