メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levinaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備えた直径100mmの設計となっており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは141mmで、静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて100kgの仕様となっています。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多岐にわたる医療および商業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
S4材質番号
990037786
コア属性
CO2排出量(スコープ3)
1.22
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
141 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
50 mm
プレート穴幅(最大)
75 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
172 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
86 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina(レヴィナ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設や介護現場、業務環境で頻繁に移動させる機器や設備の走行用部品として使用されます。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器フレームへの固定に適した構造です。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいます。これにより荷重を分散させながら円滑な方向転換が可能となり、旋回時の安定性を確保しています。車輪は直径100mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転時の摩擦を抑えてスムーズな走行を実現します。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接触状態を安定させることに寄与します。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性に優れた構成です。製品の全高は141mmで、設置スペースの高さに制約がある場合は、機器の最低地上高との関係を含めて寸法を確認してください。静荷重は200kgで、停止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は100kgで、速度3km/hにおける走行時の許容荷重です。実際の選定では、搭載機器の総重量、重心位置、走行速度を考慮することが重要です。主な適用先は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、投薬カート、看護カート、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットです。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina は方向ロック付き旋回キャスターであり、病院、介護施設、産業用途など多様な環境で使用される移動機器向けに設計された製品です。取付部には長方形プレート形式を採用しており、機器本体や架台への取り付けを想定した構造となっています。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを備えることにより、方向転換時の動きを支える構成となっています。ホイールは直径100 mmの車輪で、接地面となるトレッドには熱可塑性ゴムを、ホイールのボディにはポリプロピレンを使用しています。車輪の軸受には精密ボールベアリングを採用しており、回転の安定性を重視した構造です。製品全体の高さは141 mmで、設置スペースを検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は200 kg、速度3 km/h における動荷重は100 kgです。静荷重は停止状態で支持可能な最大荷重を、動荷重は移動中に許容される荷重をそれぞれ示しており、設計時にはこれらの値を超えない範囲で使用する必要があります。本製品の主な適用例は、麻酔カート、C アーム、CT スキャナー、MRI、X 線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、投薬カート、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネット、店舗用什器とディスプレイ、介護施設・高齢者ホームです。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg