メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral(セントラルロック、トータルロック付き自在キャスター)は、医療機器および病院設備の移動に用いられる自在キャスターであり、フィッティングにはプロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるため、フィッティングの設計と組み付けにおいても、この要件を十分に考慮することが求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、その材質はスチール、中量系です。旋回部の安定性は、キャスター全体の操作性と直結するため、ハウジングの構造と材質の組み合わせは重要な設計要素となります。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリング、封止仕様のベアリングを内蔵しており、回転部への異物の侵入を抑える構造になっています。踏面材はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との接触や走行時の振動に対して適切な特性を持っています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性であり、踏面材と組み合わせることで、走行性能と電気的特性のバランスを確保しています。全高は229 mmであり、設置スペースや機器との取り合いを検討する際の重要な寸法値となります。定格荷重は、静荷重が450 kg、動荷重は4 km/hで150 kg、3 km/hで150 kgとなっており、使用時の速度条件に応じて負荷を管理することが必要です。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療および介護分野の多岐にわたる機器や設備です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
S4材質番号
990060345
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
229 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.66 kg
製品名
Integral
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
70 mm
旋回径
320 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
160 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
59 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
35 mm
直径
200 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
トレッド色
スレートグレー(RAL7015と類似)
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

IFデザイン賞

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 200 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

製品名「Integral」は、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療および介護の現場で使用される医療機器の移動に適した高機能な移動用部品です。ロック方式は用途に応じて選択でき、床面での安定した固定と円滑な走行の両立を実現します。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムのショート版を採用しており、既存のフレームへの組み込みを容易にする構造です。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、液体の侵入を防いで、日常的な清掃や消毒作業における信頼性を確保することが求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、回転の滑らかさと方向転換時の操作性を高めています。材質はスチールで、中炭素系の鋼材を採用することにより、強度と耐久性のバランスを確保しています。車輪の直径は200 mmで、軸受には精密ボールベアリング、封止を採用しており、粉塵や水分の侵入を抑制します。踏面材はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との接地における弾性と静電気の拡散性能を両立させています。本体材質はポリアミド、導電性です。全高は229 mmであり、設置スペースや床面からの高さ設計を行う際の基準寸法として使用してください。荷重仕様として、静荷重は450 kgであり、動荷重は150 kg(速度4 km/h)および150 kg(速度3 km/h)です。静荷重と動荷重の条件を区別して設計に反映させる必要があります。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置です。

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg