センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Integral
注文番号:
990037258
EAN:
4031582341980
商品番号:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
製品名「Integral」は、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療および介護の現場で使用される医療機器の移動に適した高機能な移動用部品です。ロック方式は用途に応じて選択でき、床面での安定した固...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
製品名「Integral」は、セントラルロック、トーターロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療および介護の現場で使用される医療機器の移動に適した高機能な移動用部品です。ロック方式は用途に応じて選択でき、床面での安定した固定と円滑な走行の両立を実現します。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムのショート版を採用しており、既存のフレームへの組み込みを容易にする構造です。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、液体の侵入を防いで、日常的な清掃や消毒作業における信頼性を確保することが求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、回転の滑らかさと方向転換時の操作性を高めています。材質はスチールで、中炭素系の鋼材を採用することにより、強度と耐久性のバランスを確保しています。車輪の直径は200 mmで、軸受には精密ボールベアリング、封止を採用しており、粉塵や水分の侵入を抑制します。踏面材はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との接地における弾性と静電気の拡散性能を両立させています。本体材質はポリアミド、導電性です。全高は229 mmであり、設置スペースや床面からの高さ設計を行う際の基準寸法として使用してください。荷重仕様として、静荷重は450 kgであり、動荷重は150 kg(速度4 km/h)および150 kg(速度3 km/h)です。静荷重と動荷重の条件を区別して設計に反映させる必要があります。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造