カスタムソリューション 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
商品番号:
3499UFP160P67 Q2-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaカスタムソリューションは、センターロック付きプレート型の取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪部分は直径160mmのポリアミド製ボディを採用し、踏...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaカスタムソリューションは、センターロック付きプレート型の取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪部分は直径160mmのポリアミド製ボディを採用し、踏面には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを提供します。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで300kgの運用が可能です。これらの仕様により、Alphaカスタムソリューションは様々な産業用途における移動・搬送作業に対応できる高性能なキャスターソリューションとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール