ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
商品番号:
5925UAI055L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Anika ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高機能な移動用部品です。ハウジングはポリアミド製で構成され、スチーム旋回スイベルベアリングを搭載することで、360度の滑らかな回転性能を実現しています。ホイール部分は直...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Anika ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高機能な移動用部品です。ハウジングはポリアミド製で構成され、スチーム旋回スイベルベアリングを搭載することで、360度の滑らかな回転性能を実現しています。ホイール部分は直径55mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより、耐久性と静粛性を兼ね備えた走行特性を提供します。本製品の全体高さは57mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は80kgの耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で40kgの安定した運用が可能です。ベッドサイドテーブル、家具、病院、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、オフィス家具など、多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターとして設計されており、医療施設から一般家庭まで幅広い環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター