自在キャスター 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
商品番号:
5920UAI055L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Anika自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を備えています。ハウジングはポリアミド素材で構成され、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪部分は直径55mmのポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Anika自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を備えています。ハウジングはポリアミド素材で構成され、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪部分は直径55mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全高は57mmであり、コンパクトな設計により様々な家具や機器への組み込みが容易です。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、安定した性能を保証します。Anika自在キャスターはベッドサイドテーブル、家具、病院施設、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、オフィス家具など、多岐にわたる用途での使用に適しており、医療環境から一般的なオフィス環境まで幅広い場面でその機能性を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター