Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 4 km/h | 350 KG |
| Portata statica | 700 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 200 mm |
| Larghezza complessiva | 115 mm |
| Peso complessivo | 1,48 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Natural white |
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
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
| Larghezza della piastra | 115 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |