Stylea
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Stylea |
|---|---|
| Produkttyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Norm | en 12529 |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 100 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 77 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Gesamtgewicht | 0,18 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Polyamid |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphite black (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 30 mm |
| Schwenkradius | 62 mm |
| Störkreis | 124 mm |
| Dom Durchmesser | 20 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Laufflächenfarbe | Anthracite grey (RAL7016), Anthrazitgrau (RAL7016) |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Radbreite | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
|---|---|
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |