Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Medizinische Einrichtungen | 
|---|---|
| Produktname | Integral twin | 
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller | 
| 3 km/h Tragfähigkeit | 125 KG | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 125 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 375 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C | 
| Bauhöhe | 129 mm | 
| Gesamtbreite | 63 mm | 
| Gesamtgewicht | 1,04 KG | 
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd | 
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit | 
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel | 
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse | 
| Schwenklager | Präzisionskugellager | 
| Farbe | Grauweiß (RAL9002), Grey white (RAL9002) | 
| Ausladung | 31 mm | 
| Schwenkradius | 85 mm | 
| Störkreis | 170 mm | 
| Dom Durchmesser | 61,5 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Grey white (RAL9002) | 
| Raddurchmesser | 100 mm | 
| Breite der Lauffläche | 15 mm | 
| Radbreite | 15 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz | 
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 32 mm | 
| Zapfenlänge | 51 mm | 
| Gewindeposition im Zapfen | 7 mm | 
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |