Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu při dlouhodobém provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno elastickou pneumatikou nebarvící, vulkanizovanou, která poskytuje výborné jízdní vlastnosti a minimalizuje opotřebení. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje plynulý a tichý chod kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg. Při dynamickém zatížení je kolečko schopno přepravovat 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu jako OEM komponenta, v průmyslových a plošinových vozících, a také v přepravním vybavení, kde se vyžaduje spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
Číslo materiálu S4
990837723
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
117 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,8 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montáž zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci a zajišťuje stabilní přenos zatížení do rámu vozidla. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi tlustého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun tvoří elastická pneumatika, nebarvící a vulkanizovaná, jež chrání podlahové povrchy a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v letectví a na letištním vybavení, v automobilovém OEM průmyslu, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje pevné a stabilní připojení ke konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého typu, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočné ložisko je řešeno jako dvojité kulové závody, vyztužené nebo nerezové, pro plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou, vulkanizovanou a nebarvící, která tlumí vibrace a chrání podlahové povrchy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 240 až 300 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 240 kg a při rychlosti 4 km/h 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako připojovací prvek pro montáž na nosnou konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, což zajišťuje robustnost celé konstrukce. Otočné uložení tvoří dva kulové závody, které jsou provedeny jako vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a stabilní chod. Běhoun tvoří elastická pneumatika z nebarvicího, vulkanizovaného materiálu, a samotné kolo je vyrobeno z hliníku. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které jsou k dispozici ve variantách Vyztužené nebo Nerezové. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, která tlumí otřesy a šetří podlahové krytiny. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, což zaručuje plynulý chod i při vysokém zatížení. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg