Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990837704
EAN:
4031582365986
Číslo výrobku:
4681IFP125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v au...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montáž zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci a zajišťuje stabilní přenos zatížení do rámu vozidla. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi tlustého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun tvoří elastická pneumatika, nebarvící a vulkanizovaná, jež chrání podlahové povrchy a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek