Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990837711
EAN:
4031582366020
Číslo výrobku:
4687IFP125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v letectví a na letištním vybavení, v automobilové...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v letectví a na letištním vybavení, v automobilovém OEM průmyslu, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje pevné a stabilní připojení ke konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého typu, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočné ložisko je řešeno jako dvojité kulové závody, vyztužené nebo nerezové, pro plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou, vulkanizovanou a nebarvící, která tlumí vibrace a chrání podlahové povrchy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 240 až 300 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 240 kg a při rychlosti 4 km/h 300 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek