Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Číslo materiálu S4
990860832
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,26 kg
Název produktu
Zeta reverse
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
235 mm
Vyosení
60 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu při dlouhodobém provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno elastickou pneumatikou nebarvící, vulkanizovanou, která poskytuje výborné jízdní vlastnosti a minimalizuje opotřebení. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje plynulý a tichý chod kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg. Při dynamickém zatížení je kolečko schopno přepravovat 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu jako OEM komponenta, v průmyslových a plošinových vozících, a také v přepravním vybavení, kde se vyžaduje spolehlivost a dlouhá životnost.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg