Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Číslo výrobku:
5071PJH125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umož...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje spolehlivé připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulý a lehký pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)