Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a tichého otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno ložiskem z termoplastické pryže, která poskytuje výborné tlumící vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde se vyžaduje bezpečné a tiché pohybování.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Otočné kolečko s totální brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní a bezpečné připojení kolečka k nosné konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a přesné řízení pohybu. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku a opatřeno běhounem z termoplastické pryže, který přispívá k tichému chodu a ochraně podlahových krytin. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost konstrukce. Celková výška výrobku činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje spolehlivé připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulý a lehký pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Otočné kolečko s brzdou Galea je konstrukční prvek určený pro pojízdná zařízení ve zdravotnictví a sociálních službách. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který slouží k připojení kolečka ke konstrukci nosného zařízení. Těleso otočné části je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku a jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti konstrukce. Celková výška výrobku činí 162 mm. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg