Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Číslo výrobku:
5075PJH125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou Galea je konstrukční prvek určený pro pojízdná zařízení ve zdravotnictví a sociálních službách. Upevnění...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou Galea je konstrukční prvek určený pro pojízdná zařízení ve zdravotnictví a sociálních službách. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který slouží k připojení kolečka ke konstrukci nosného zařízení. Těleso otočné části je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku a jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti konstrukce. Celková výška výrobku činí 162 mm. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)