Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Číslo výrobku:
5077PJH125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s totální brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní a bezpečné připojení kolečka k nosné konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a přesné řízení pohybu. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku a opatřeno běhounem z termoplastické pryže, který přispívá k tichému chodu a ochraně podlahových krytin. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost konstrukce. Celková výška výrobku činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)