Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Agila care
Číslo objednávky:
990034559
EAN:
4031582358063
Číslo výrobku:
2476XSP125R26-28S45 D
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a pečovatelské prostředí. Upevnění z...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a pečovatelské prostředí. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spojovací vačkou pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední tloušťky, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, běhoun je tvořen polyuretanem, vstřikovaným a elektricky vodivým, a tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška výrobku činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky