Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Technické listy

Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro profesionální použití v péčovatelských zařízeních. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, což zajišťuje bezpečné a jednoduché připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dva míčové závody v otočném ložisku, které umožňují plynulé a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřikovaného s elektricky vodivými vlastnostmi, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je konstruováno z elektricky vodivého polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhodobou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 163 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila care je ideálně vhodné pro použití v péčovatelských postelích, nemocnicích a domovech důchodců a péčovatelských domech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a bezpečnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
EAN
4031582358070
Číslo materiálu S4
990064695
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Agila care
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
96 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Agila care
2476XSP125R26-28S45 D

Agila care je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, který zajišťuje spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolo má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivý a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje bezpečný provoz i při vysokém zatížení.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg