- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle typu uchycení
-
Přírubový čep
Kolečka s Přírubovým čepem
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kategorie, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého materiálu, který je uložen v přesném kuličkovém ložisku. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, doplněné standardním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je osazen ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polypropylen a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polypropylen a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlahových povrchů, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je osazen ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, doplněné standardním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Často kladené otázky
Výhody Přírubový čep
Kolečka s tvarovkou jsou kompaktní a všestranné řešení mobility určené pro nábytek, zdravotnická zařízení a lehké průmyslové aplikace. Jejich montáž na dřík umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci, což z nich činí vynikající volbu, když je omezený prostor nebo je preferováno diskrétní připojení. Díky volitelným variantám v otočném, pevném a brzděném provedení, jakož i různým materiálům a průměrům kol mohou být kolečka pro montáž dříku přizpůsobena specifickým požadavkům na zatížení, podlahu a životní prostředí.
Kolečka TENTE s upínáním dříku nabízejí různé výhody:
Kompaktní a prostorově úsporný Design - dřík umožňuje montáž bez velké desky nebo vidlice, díky čemuž jsou tato kolečka ideální pro aplikace s omezeným prostorem nebo požadavky na elegantní design.
Rychlá a bezpečná instalace - mohou být přesně připevněny do připravených montážních míst, což zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilitu konstrukce bez nutnosti dalších montážních prvků.
Snadná výměna a údržba - Přírubový čep lze odšroubovat a vyměnit jednotlivě bez demontáže dalších součástí, čímž se sníží prostoje.
Typy Přírubový čep
Přírubový čep pro montáž koleček jsou k dispozici v široké škále provedení, aby splňovala požadavky průmyslových, zdravotnických a nábytkových aplikací. V závislosti na typu mohou poskytnout snadnou manévrovatelnost, přímou stabilitu, bezpečné zamykání, omyvatelnost, elektrickou vodivost a další. Od otočných a pevných koleček až po brzděné a nízkoprofilové verze jsou každý typ navržen tak, aby nabízel specifické výhody pro manipulaci a bezpečnost a zajišťovaly spolehlivou mobilitu pro různé aplikace a prostředí. Níže jsou uvedena běžná kolečka pro montáž dříku a jejich výhody:
Přírubový čep otočná kolečka
Otočná kola s dříkem poskytují plnou rotaci o 360°, což umožňuje aplikacím plynulou změnu směru a snadnou navigaci ve stísněných prostorech. Kování dříku vytváří bezpečné, prostorově úsporné spojení, které udržuje montáž diskrétní a stabilní. Tento typ kolečka je široce používán v nábytkových aplikacích, jako jsou kancelářské židle a mediální nábytek, nebo v lékařských aplikacích, jako jsou léčebné židle, nemocniční postele a zvedáky pacientů, kde je klíčem přesný pohyb, snadné přemístění a čistý design.
Přírubový čep s pevnými kolečky
Přírubový čep zajišťují spolehlivý přímý pohyb, takže jsou ideální pro aplikace, které sledují vedenou nebo předvídatelnou cestu. V kombinaci s kolečky s otočným dříkem vytvářejí vyvážené nastavení, které nabízí stabilitu i manévrovatelnost. Tato kombinace umožňuje aplikacím sledovat v případě potřeby rovně a přitom je stále snadno přemístit, což z něj činí vysoce praktické řešení pro potřeby maloobchodní a lékařské mobility.
Přírubový čep s brzdou
Brzděná kolečka s dříkem kombinují flexibilní mobilitu s bezpečností a ovládáním. V případě potřeby je lze volně pohybovat a uzamknout na místě pro bezpečné stacionární použití, což pomáhá zabránit neúmyslnému válcování během nakládky, vykládky a manipulace se zbožím nebo pacientem. Tato konstrukce nejen zvyšuje bezpečnost, ale také zachovává čistý vzhled aplikací, kde by viditelný hardware měl zůstat minimální. Integrované blokovací mechanismy na kolečkách pro montáž dříku jsou zvláště důležité v lékařských prostředích, kde je bezpečnost pacientů nezbytná.
Oblasti použití koleček s Přírubovým čepem
Kolečka s dříkem jsou široce používána v nábytkářských, zdravotnických a lehkých průmyslových aplikacích, kde je důležitá kompaktní montáž, čistý design a flexibilní mobilita. Jednobodové kování umožňuje prostorově úspornou instalaci, díky čemuž jsou tato kolečka preferovanou volbou pro aplikace s omezenými montážními plochami nebo kde je klíčovým hlediskem vizuální vzhled. Ve zdravotnických zařízeních se stopková kolečka nacházejí na zvedácích pacientech, ošetřovacích židlích, nočních stolcích a nemocničních lůžkách, což zajišťuje plynulou mobilitu a spolehlivou stabilitu. Jejich kompaktní a bezpečné upevnění zajišťuje bezpečnou manipulaci s lékařskými aplikacemi při zachování čistého a nenápadného designu, který podporuje hygienu a každodenní použití. V nábytkových a mobilních aplikacích se tato kolečka běžně používají pro aplikace, jako jsou kancelářské židle, mediální nábytek a malé mobilní displeje. Upevnění dříku zjednodušuje montáž i výměnu a zároveň udržuje diskrétní montáž pro esteticky čistý povrch, který doplňuje moderní design nábytku. V lehkém průmyslovém prostředí se vřetenová kolečka běžně používají na válcových paletách a vozících, profesionálních čisticích vozících a skříních na nářadí, kde je vyžadována flexibilita, spolehlivý výkon válcování a rychlá údržba.