Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
2470PIO125R05-28
EAN
4031582361124
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statický Nosnost
160 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,9 kg
Název produktu
Agila
Standardní
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice
28 mm
Délka Matice
45 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
207 mm
Offset
41 mm
Radius otočení
103,5 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové a umožňuje přizpůsobení různých rozměrů spojovacích elementů. Tento technický díl je navržen pro šroub s průměrem 28 mm a zajišťuje spolehlivé mechanické spojení mezi kolem a jeho uchycením. S hmotností pouhých 0,05 kg představuje lehké a kompaktní řešení, které nezvyšuje celkovou zátěž konstrukce a současně poskytuje potřebnou funkčnost pro správnou montáž a provoz kolečka.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové pro přesné připojení a montáž. Tento technický díl má hmotnost 0,04 kg a je vybaven šroubem s průměrem 28 mm, což zajišťuje spolehlivé uchycení a optimální funkčnost v různých aplikacích. Pouzdro umožňuje efektivní redukci rozměrů a poskytuje stabilní spojení mezi komponenty kolečkového systému.

Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471PIO125R05-28

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
Lehká zátěž
125 mm
163 mm
Lehká zátěž
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477PIO125R05-28

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je osazen ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
Lehká zátěž
125 mm
163 mm
Lehká zátěž