Otočné Kolečko 100 mm
Agila
EAN:
4031582361292
Číslo výrobku:
2470PIP100R05-32
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi