Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The overall height measures 200 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 550 kg at 4 km/h and 440 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1100 kg. This castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
468BITP160P63 soft cv
EAN
4031582398410
Número de material S4
990860900
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
550 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
440 kg
Tracidad de carga estàtica
1100 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,71 kg
Nom del producte
Zeta reverse
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
322 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
161 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb un sistema de rodament giratori de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini amb una banda de rodadura de Poliuretà, Fos i incorpora un Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a 4 km/h i 440 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1100 kg. Ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer molt pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport, proporcionando rendimiento confiable en entornos industriales exigentes.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 160 mm in diameter. The overall height of the complete assembly is 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 550 kg at 4 km/h and 440 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1100 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg