Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza sobre una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està fabricada amb poliuretà de tipus Fos per a la banda de rodament, assegurant una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns de treball intensiu. El cos de la rueda està construït en alumini, material que ofereix una combinació òptima de lleugeresa i resistència mecànica. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que garanteixen un funcionament suau i fiable durant prolongats períodes d'operació. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en diverses configuracions de carros de producció i plataformes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1100 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 440 kg a una velocitat de 6 km/h, o bé de 550 kg a una velocitat de 4 km/h, depenent dels requisits específics de l'aplicació. La Zeta és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337556
Número de material S4
990838075
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
550 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
440 kg
Tracidad de carga estàtica
1100 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2,45 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

L'Accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució eficaç per a la protecció i la durabilitat de les estructures de suport. Amb un pes de 0,67 kg, aquest accessori proporciona una massa adequada per garantir l'estabilitat i la resistència durant l'operació. La seva construcció robusta el fa idoni per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una protecció fiable del peu de la roda. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de mobilitat existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora. El sistema de gir incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, garantint una rotació suau i fiable en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. El material de la banda de rodadura és poliuretà amb fos, oferint excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està fabricat en alumini per reduir el pes total del conjunt. L'alçada total del producte és de 200 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats de desplaçament. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la resistència són factors crítics.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a ús industrial. La seva fixació és una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un moviment de direcció precís i durable. La roda té un diàmetre de 160 mm i utilitza un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és de poliuretà i fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1100 kg. En règim dinàmic, la roda suporta 440 kg a una velocitat de 6 km/h i 550 kg a 4 km/h. Aquest producte està previst per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

La Zeta és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions de càrrega exigent. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que assegura una unió estable amb l'equip. La carcassa està formada per una placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per a un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 160 mm, un cos d'alumini i una banda de rodament de poliuretà, fos, i inclou un rodament de boles de precisió que redueix la fricció. L'alçada total és de 200 mm, cosa que facilita la integració en espais compactes. La capacitat de càrrega estàtica és de 1100 kg, i la dinàmica és de 440 kg a 6 km/h i de 550 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

La Zeta reverse és una Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte, pensada per a entorns industrials exigents. La fixació és de tipus Placa rectangular, que permet una unió estable i segura a l'estructura de muntatge. La carcassa incorpora un coixinet giratori de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, i està fabricada en Placa d'acer, molt pesada, per oferir una elevada rigidesa. La roda té un diàmetre de 160 mm i incorpora un Rodament de boles de precisió, amb una banda de rodament de Poliuretà, Fos i un cos d'Alumini. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1.100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 440 kg a 6 km/h i de 550 kg a 4 km/h. Les aplicacions recomanades inclouen Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre total i fre direccional accionat per molla, pensada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular, que garanteix una instal·lació estable i segura sobre la superfície de muntatge. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i disposa de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que permeten un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 160 mm i incorpora un rodament de boles de precisió, que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodadura és de poliuretà, fos, i el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 440 kg a 6 km/h i de 550 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg