Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
Order number:
990860897
EAN:
4031582398380
Número de producte:
468SITP160P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 160 mm in diameter. The overall height of the complete assembly is 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 550 kg at 4 km/h and 440 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1100 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa