Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
Order number:
990860899
EAN:
4031582398403
Número de producte:
468BITP125P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 125 mm. The overall height measures 164 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 800 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable locking mechanisms and high load-bearing capabilities are essential requirements.
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa