Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 164mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 400kg at 4km/h and 320kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 800kg. This heavy-duty castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
Número de material S4
990860896
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
320 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2,97 kg
Nom del producte
Zeta reverse
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
235 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
117,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 164 mm. La capacidad de carga dinámica es de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà fos i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i 320 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 800 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà fos i utilitza rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i 320 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 800 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer molt pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones exigentes en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport, donde se requiere máxima fiabilidad y rendimiento.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 125 mm. The overall height measures 164 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 800 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable locking mechanisms and high load-bearing capabilities are essential requirements.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg