Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Disseny de coberta
EAN:
4031582357943
Número de producte:
2074XSP150R36-32S30
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La rueda giratoria Cover design amb bloqueo central, total o Freno direccional incorpora una espiga amb Scjero de leva per a bar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Cover design amb bloqueo central, total o Freno direccional incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Les dimensions principals inclouen un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 200 kg, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen propietats antiestàtiques.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials