Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Cover design amb bloqueo central, total o Freno direccional incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Les dimensions principals inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i conducció elèctrica.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2074XSP125R36-32S30
EAN
4031582358018
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Disseny de coberta
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,1 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació i millorant l'eficiència operativa del conjunt.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet l'eficiència operativa del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,06 kg, aquest component lleuger ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions que requereixen components auxiliars de qualitat. La seva construcció optimitzada garanteix una integració perfecta amb diferents tipus de rodes, proporcionant durabilitat i rendiment fiable en entorns industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant funcionalitat addicional sense afegir massa excessiva al sistema de transport.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,04 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació. La seva construcció lleugera garanteix que no afegeixi càrrega innecessària al sistema.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodetes industrials. Aquest component tècnic ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen funcionalitats addicionals en els conjunts de rodetes, proporcionant compatibilitat amb diferents configuracions de muntatge i sistemes de fixació estàndard del sector.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Disseny de coberta
2076XSP125R36-32S30

La rueda giratoria con central Cover design amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen propietats conductores elèctriques.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Disseny de coberta
2076XSP125R36-32S30

La rueda giratoria con central Cover design amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen propietats conductores elèctriques.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg