Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Integral twin is a swivel castor with central, total lock designed for demanding medical applications. It features a stem with cam hole for profile bars fitting system, with the important requirement that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by sealed precision ball bearings for reliable performance. With a 150mm diameter wheel, the castor has an overall height of 175mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150kg at 3km/h and 150kg at 4km/h, with a static load capacity of 450kg, making it suitable for anesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, surgery robots, surgery tables, and ultrasound devices across hospitals and nursing facilities.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582335453
Номер на материал S4
990039839
Основни атрибути
Сертифициране
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Тип
Rueda giratoria con central, Freno total
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,45 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 - Hospital Bed Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Тип на фитинга
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
248 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
124 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió, Segellat
Цвят на Колело
El blanc gris (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,1 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació i millorant l'eficiència operativa del conjunt.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet l'eficiència operativa del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,06 kg, aquest component lleuger ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions que requereixen components auxiliars de qualitat. La seva construcció optimitzada garanteix una integració perfecta amb diferents tipus de rodes, proporcionant durabilitat i rendiment fiable en entorns industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant funcionalitat addicional sense afegir massa excessiva al sistema de transport.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,04 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació. La seva construcció lleugera garanteix que no afegeixi càrrega innecessària al sistema.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodetes industrials. Aquest component tècnic ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen funcionalitats addicionals en els conjunts de rodetes, proporcionant compatibilitat amb diferents configuracions de muntatge i sistemes de fixació estàndard del sector.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Integral twin
Integral twin
Integral twin
2944USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

The Integral twin is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars fitting where washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material and precision ball bearing, sealed for reliable performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 175 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, plus a static load capacity of 450 kg. This versatile castor is designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, surgery robots, surgery tables, and ultrasound equipment.

150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
175 mm
150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
175 mm