Integral twin
Integral twin
EAN:
4031582443325
Número de producte:
2946UAP150R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Integral twin swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secure attachment to profile bar structures. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings to ensure optimal rolling performance and durability in demanding environments. The castor has a wheel diameter of 150 mm and an overall height of 175 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 300 kg. This castor is specifically designed for medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, surgery robots, surgery tables, and ultrasound equipment in hospitals, nursing homes, and retirement facilities.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta