Integral twin
Integral twin
EAN:
4031582443318
Número de producte:
2946UAP125R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin is a swivel castor with central, total lock designed for demanding medical applications. The castor features a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Integral twin is a swivel castor with central, total lock designed for demanding medical applications. The castor features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secure attachment to profile bar structures. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing mechanism to ensure smooth directional changes and long-lasting performance. The wheel consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 150 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 125 kg at speeds of 3 km/h and 125 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 250 kg. This castor is specifically engineered for critical healthcare applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, surgery robots, surgery tables, and ultrasound devices in hospitals, nursing homes, and retirement facilities.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta