Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Integral twin is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing for enhanced durability and performance. The wheel has a diameter of 125 mm, whilst the overall height measures 150 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 125 kg at 3 km/h and 125 kg at 4 km/h operating speeds, with a static load capacity of 375 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, surgery robots, surgery tables, and ultrasound devices in hospitals, nursing and retirement homes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302554
Номер на материал S4
990032916
Основни атрибути
Сертифициране
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Тип
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Обща ширина
63 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
375 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,16 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 - Hospital Bed Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Тип на фитинга
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
61,5 mm
Интерференция при завъртане
206 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
103 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
El blanc gris (RAL9002)

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,1 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació i millorant l'eficiència operativa del conjunt.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet l'eficiència operativa del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,06 kg, aquest component lleuger ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions que requereixen components auxiliars de qualitat. La seva construcció optimitzada garanteix una integració perfecta amb diferents tipus de rodes, proporcionant durabilitat i rendiment fiable en entorns industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant funcionalitat addicional sense afegir massa excessiva al sistema de transport.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,04 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació. La seva construcció lleugera garanteix que no afegeixi càrrega innecessària al sistema.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodetes industrials. Aquest component tècnic ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen funcionalitats addicionals en els conjunts de rodetes, proporcionant compatibilitat amb diferents configuracions de muntatge i sistemes de fixació estàndard del sector.