Мебели и Дизайн Колела и Ролки
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор, който гарантира отлично сцепление и минимално износване, а прецизният сачмен лагер в колелото осигурява безшумна работа. С диаметър на колелото 125 mm и обща височина 145 mm, продуктът предлага динамична товароносимост от 130 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 260 kg. Подходящ е за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апарати, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, осигуряващи отлична маневреност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, офис мебели и професионални почистващи системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото също е с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и специализирано медицинско оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm съчетава полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, офис мебели, хирургични роботи и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, което осигурява отлична устойчивост на износване и антистатични свойства. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост, гарантиращ безшумна работа и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 130 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани приложения в болници и домове за възрастни хора.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицински апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm, а общата височина на изделието е 118 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютърни работни станции, диализна техника, медикаментни колички, специализирани грижи, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлично сцепление и износоустойчивост, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни професионални приложения в медицински и индустриални среди.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за максимална издръжливост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински и професионални приложения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи системи, където се изискват надеждност и прецизност при движение.