Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
Номер на поръчка:
990771973
EAN:
4031582353037
Номер на продукта:
5947UAC100P50 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни медицински и промишлени приложения. Колелото е обору...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни медицински и промишлени приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежен елемент, която осигурява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира устойчивост на корозия и дълготрайност, и е оснащен с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Колелото има диаметър от 100 mm и е снабдено с екструдиран полиуретанов протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Телото на колелото е от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира надежна работа в различни условия. Общата височина на продукта е 124 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 120 kg при скорост от 3 km/h, което го прави подходящ за приложения в анестезиологични колички, медицински оборудване, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани