твърди колела
Фиксиран Колело 75 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 75 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от корпус от стомана от лист и протектор от плътна гума без маркировка, което осигурява тихо движение и защитава подовите покрития. Лагеруването се осъществява чрез конусен сачмен лагер за дълготрайна и плавна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 100 mm. Динамичният товароносимост е 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 110 kg, което го прави подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с протектор от плътна гума без маркировка, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Лагеруването се осъществява чрез конусен сачмен лагер за дълготрайна и безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, който гарантира издръжливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с протектор от плътна гума черен, електропроводим и конусен сачмен лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издръжливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и безшумно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира плавно въртене. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 75 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждно функциониране. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 50 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус, изработен от стоманен лист със средна дебелина. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за осигуряване на надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 69 mm при диаметър на колелото 50 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждно функциониране. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 75 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, който гарантира издръжливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, който гарантира издръжливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е снабдено с прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 50 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и плавно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемна работа при продължителна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални приложения.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук за протектора, което осигурява отлично сцепление и плавно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и дълъг експлоатационен живот. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и безшумно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира плавно въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока надеждност и безопасност при транспортиране на пациенти.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и безшумно движение, а прецизният сачмен лагер е запечатан и изолиран за максимална ефективност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус, изработен от полиамид. Колелото се състои от тяло от полиамид с електропроводими свойства и протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагерната система включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията е 166 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където електропроводимите свойства осигуряват безопасност при работа с медицинско оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и плавно движение, докато прецизният сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантира безшумна работа и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност.
Frequently Asked Questions
Предимства на фиксираните колела
твърди колела са проектирани да осигуряват стабилно и прецизно движение, което ги прави идеалният избор за транспорт на дълги разстояния по права линия. Със твърдата си конструкция те осигуряват изключителна странична твърдост. Когато се комбинират с две въртящи се колела, те предлагат контролирано, но маневрено движение, осигурявайки както посока, така и гъвкавост.
Фиксираните колела TENTE предлагат различни предимства:
Праволинейно движение - твърди колела осигуряват стабилно и прецизно движение по прави пътеки без нежелано завъртане. Това ги прави идеални за приложения, изискващи безопасно, предвидимо движение.
Висока стабилност - Тяхната твърда конструкция осигурява превъзходна странична стабилност в сравнение с въртящите се колела. Тази стабилност намалява риска от преобръщане или отклоняване, особено при тежки товари.
Контролирана маневреност — Когато се съчетават с въртящи се колела, те позволяват управлявано, но гъвкаво движение.
По-висока товароносимост — По-малко движещи се части означават, че могат да се справят с по-големи натоварвания в сравнение с подобни въртящи се колела.
Видове фиксирани колела
твърди колела се предлагат в широка гама от конструкции, за да отговарят на различни приложения - от работа с тежки промишлени товари до осигуряване на плавна мобилност за по-малкото оборудване. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, осигурявайки правилния баланс между стабилност, контрол и издръжливост за вашите специфични нужди. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове неподвижни колела и техните предимства:
Тежкотоварни фиксирани колела
Тези колела са създадени за взискателни приложения, предлагайки висока товароносимост и изключителна издръжливост. Идеални за промишлени условия, те осигуряват безопасен и стабилен транспорт на тежки машини, оборудване или големи стоки. Предлагат се тежкотоварни неподвижни колела TENTE до товароносимост от 15.000 кг.
Малки фиксирани колела
Компактните, но ефективни, малки, фиксирани колела са идеални за леко оборудване и мебели. Техният дискретен дизайн ги прави идеални за чувствителни към пространството приложения, без да правят компромиси с плавното движение. Нашата най-малка фиксирана рицинка Compacta се предлага с обща височина 13,5 мм.
Фиксирани гумени колела
Фиксираните гумени колела съчетават стабилността на фиксирания дизайн с гладката, тиха работа на гумените колела. Гуменият протектор осигурява отлично поглъщане на удари, намалява шума и предпазва чувствителните подови повърхности от повреди
Фиксирани колела със спирачка
По-нетрадиционен, но често искан избор са фиксираните колела със спирачка. За допълнителна безопасност и контрол тези колела съчетават праволинейната стабилност на неподвижно колело със сигурна спирачка. Тъй като неподвижните колела са предварително комбинирани с въртящи се колела - които се предлагат с различни заключващи механизми - неподвижните колела рядко изискват допълнителен заключващ механизъм. твърди колела със спирачка са особено подходящи за приложения, които не трябва да позволяват движение при неподвижно положение.
твърди колела са от съществено значение в голямо разнообразие от области на приложение, осигурявайки стабилен и надежден транспорт в различни индустрии. В здравеопазването те обикновено се срещат на оборудване като колички за стерилизация, колички за чисти помещения и колички за пране, където воденият, стабилен транспорт е от решаващо значение. В промишлени среди неподвижните колела поддържат тежки машини, мотокари, автоматизирани совалкови системи и оборудване за работилници, предлагайки траен и безопасен транспорт по прави маршрути. мебели и мобилните приложения също разчитат на тях за офис столове, ролкови клетки, колички за пазаруване, колички за хранене и оборудване за пътуване, където стабилността и прецизността са еднакво важни. Независимо от сегмента, неподвижните колела съчетават здрава конструкция с надеждни характеристики, за да отговорят на широк спектър от нужди от мобилност.