Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е снабдено с прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2478XSP100P50
EAN
4031582344851
Номер на материал S4
990031221
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.58 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Диаметър на купол
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470XSP100P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност в професионални условия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид, електропроводим материал, и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим покритие, монтирано върху прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичният товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
Лек режим
100 mm
135 mm
Лек режим