Фиксиран Колело 50 mm
Agila
Номер на поръчка:
990039979
EAN:
4031582404326
Номер на продукта:
2478UAP050P41-55
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото е оборудвано с квадратна плоча като тип крепежна система, която осигурява надежна и стабилна монтаж на различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оснащен с две съсцепления с топка, което гарантира плавно и надежно движение без люфт. Колелото има диаметър 50 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Протектора е изготвена от екструдиран полиуретан, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, което гарантира лекота и издържливост. Общата височина на колелото е 69 милиметра, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на Agila е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Това колело е идеално за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли и магазинно оборудване и дисплеи.