Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е фиксиран колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира достатъчна твърдост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър от 100 мм и е оснащено с конусен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Повърхностната част на колелото е покрита с плътна гума черен цвят с електропроводими свойства, което позволява безопасна употреба в среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Тялото на колелото е изработено от листова стомана, което допринася за неговата издръжливост и устойчивост на механични натоварвания. Общата височина на колелото е 135 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 160 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 80 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, количките за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2478DYK100P50
EAN
4031582335248
Номер на материал S4
990028597
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.78 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Колело 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 100 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm, монтиран върху стомана от лист. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко въртене и надеждна работа. Осевото отверстие има диаметър 8 mm, а дължината на втулката е 36 mm, което осигурява стабилна фиксация на касторната конструкция. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 80 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионално използване в различни сфери. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна монтажна основа и надеждна връзка с носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден калибър и включва две състезания с топка, които осигуряват управляемо завъртане на колелото. Колелото с диаметър 100 mm е монтирано на конусен сачмен лагер и има протектор от плътна гума черен цвят, електропроводима. Общата височина на изделието е 135 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h, което определя експлоатационните граници на изделието. Приложенията включват колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болнични легла, болнични легла за гриж, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за контактната повърхност, като използва конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и оборудване. Механизмът за закрепване е правоъгълна плака, която свързва колелото с конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас, а люлеещата се част е оборудвана с два състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Самото колело се върти на конусен сачмен лагер. Колелото има гума с плътен тип, черна на цвят и електропроводима, която отвежда статичното електричество. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието е 135 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg