Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990028595
EAN:
4031582341836
Номер на продукта:
2477DYK100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и оборудване. Механизмът за закрепване е правоъ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и оборудване. Механизмът за закрепване е правоъгълна плака, която свързва колелото с конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас, а люлеещата се част е оборудвана с два състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Самото колело се върти на конусен сачмен лагер. Колелото има гума с плътен тип, черна на цвят и електропроводима, която отвежда статичното електричество. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието е 135 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.