Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Номер на продукта:
2471DYK100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионално използване в различни сфери. Закрепването с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионално използване в различни сфери. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна монтажна основа и надеждна връзка с носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден калибър и включва две състезания с топка, които осигуряват управляемо завъртане на колелото. Колелото с диаметър 100 mm е монтирано на конусен сачмен лагер и има протектор от плътна гума черен цвят, електропроводима. Общата височина на изделието е 135 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h, което определя експлоатационните граници на изделието. Приложенията включват колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болнични легла, болнични легла за гриж, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.