Фиксиран Колело 125 mm
Agila
Номер на поръчка:
990039236
EAN:
4031582344813
Номер на продукта:
2478XSP125P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден. Колелото се състои от тял...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции