Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 150 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е направен от термопластичен каучук, а тялото е изработено от полипропилен, което комбинира лекота с устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 185 милиметра, което позволява оптимално разстояние между повърхностите. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 100 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2478PJO150P50
EAN
4031582302394
Номер на материал S4
990029492
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.69 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila е завъртане на колело с заключване по посока с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и е оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PJO150P50

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg