Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист, средна дебелина, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 150 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира лекота с механична устойчивост. Общата височина на конструкцията е 185 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
Номер на материал S4
990006887
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.75 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Агила е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за професионална употреба в болнична, домашна и търговска среда. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е с протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен, което съчетава лекота и устойчивост. Вътрешният лагер е прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и подобрява маневреността. Общата височина на изделието е 185 mm, което позволява интеграция в различни конструкции. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Agila е въртящо се колело с пълно заключване, подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка за въртене на колелото. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, докато тялото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 185 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията осигурява надеждна работа при посочените натоварвания.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg