Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
Номер на продукта:
2471PJP150P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за професионална употреба в болнична, домашна и търговска сред...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за професионална употреба в болнична, домашна и търговска среда. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е с протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен, което съчетава лекота и устойчивост. Вътрешният лагер е прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и подобрява маневреността. Общата височина на изделието е 185 mm, което позволява интеграция в различни конструкции. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h.